ADI ADAS视觉解决方案

adas_solution_14_pic

应用描述

高级驾驶员辅助系统(ADAS)在未来几年将出现大幅增长。主要原因之一是安全意识的增强,以及客户对驾乘舒适度要求的提高。但是, 最重要的原因是,欧洲新车安全评鉴协会(NCAP)加强了安全要求,这将促使明年ADAS设备安装率从个位数上升到几乎100%。因此,可商 业化运行的解决方案无疑已是当务之急。
基于视觉的ADAS可以从多方面大大提高行车安全性。通过安装后视/前视/侧视摄像头和视觉处理ECU,可以实现多种功能来帮助驾驶员 提前防范风险。受欢迎的应用包括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等。

系统要求和设计挑战

•    支持ISO26262要求的功能安全
•    能够在面向应用的开发环境中使用
•    优化了视觉处理库
•    有助于设计出一套上市时间短、风险低的总体系统

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

主信号链

ADAS摄像头—智能摄像头ECU
adas_solution_pic2_update
注:上述信号链代表ADAS系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI解决方案。
器件 1. DSP 2. 视频解码器 3. 视频编码器/DAC 4. RGB-CVBS转换器 5. 视频放大器 6. 温度传感器
产品型号
· ADSP-BF606 · ADSP-BF607
·
ADSP-BF608 · ADSP-BF609
· ADV7180W · ADV7181CW
· ADV7182W · ADV7186W
· ADV7280W
· ADV7392/ADV7393W
· ADV7125W
· AD723W · AD725W · ADA4851-1/ADA4851-2/
ADA4851-4W

· ADA4430-1W
· ADA4830-1/ADA4830-2W
· ADT7311W


 
欲了解有关汽车应用和产品的更多信息,请访问:www.analog.com/zh/automotive
有关技术问答,请访问ADI EngineerZone™:ezchina.analog.com
欲申请样片,请联系ADI公司区域办事处或访问:www.analog.com/zh/sample
如需了解详情,请联系亚洲技术支持中心4006-100-006
欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices APM_weibo_logo

>>  查看所有解决方案

设计资源

 
硬件开发板
· BF60x标准评估板和扩展板  ·  前视ADAS开发套件 (请联系ADI销售部门)
BF60x DSP集成开发环境:CCES
标准软件模块
· ADAS视觉分析工具箱(AVAT)  ·  Blackfin图像处理工具箱(IPTBX)
· 二维图形工具箱(GFX2D)  ·  下载地址—www.analog.com/blackfinmodules
视觉ADAS框架和算法参考代码
· LDW、FCW、TSR、HBA、PD函数 (请联系ADI销售部门)