EVAL-ADP2301

ADP2301评估板
Manufactured by:

产品详情

ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC/DC调节器,集成功率MOSFET。ADP2300/ADP2301评估板是完整的解决方案,允许用户评估这些调节器的性能。提供两种频率选项:ADP2300工作频率为700 kHz,而ADP2301工作频率为1.4 MHz。用户可以在效率与整体解决方案尺寸之间权衡,从而做出适当的设计选择。

对于最高1.2 A的负载电流,ADP2300/ADP2301能够提供精确(±2%)的输出调节。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2300/ADP2301具有精密EN引脚阈值电压,因此可以控制这些器件与其它输入/输出电源的时序。利用电阻分压器,也可以将EN引脚用作可编程欠压闭锁输入。

文档

X +

软件

X +

在线购买

X+
购买评估板 所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。