概览

产品详情

介绍ADP1851-EVALZ的设计、操作和测试结果。该评估板的输入范围为9 V至15 V,调节输出电压为1.8 V,且具有最大25 A的输出电流。选择600 kHz开关频率(fSW)以实现功率元件效率和尺寸之间的良好平衡。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。