概览

优势和特点

  • 对 16 个电源进行定序和监控
  • 对 9 个电源进行微调和裕量设置
  • 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
  • 可自主运行,无需额外的软件
  • PMBus 接口支持所有与器件有关的软件
  • 芯片间总线可简化多器件级联和定序操作
  • 16 个用于输入仿真的基准电压源
  • 使用 GPIO 进行信号仿真的开关和 LED

产品详情

ADM1266-EVALZ 是一款适用于 ADM1266 16 通道 I2C/SMBus/PMBus Super Sequencer 的演示系统。ADM1266 可监控 16 个电源轨。ADM1266-EVALZ 演示了 ADM1266 对 16 个电源轨进行定序、微调、裕量设置、监控和记录故障的能力。将会监控每个电源通道的输出电压。

ADM1266-EVALZ 是一款单电路板,其中包含十四个 ADP1710 150mA 线性稳压器和两个 ADP7102 300mA 线性稳压器,这些稳压器配置为由 ADM1266 进行控制。此板提供了一种复杂的 16 通道数字可编程电源系统。

此演示系统受 ADI Power Studio™ 图形用户界面 (GUI) 支持,通过该界面可以全面控制 ADM1266 的所有功能。ADI Power Studio 软件和 ADM1266-EVALZ 硬件系统共同为 ADM1266 配置设置的设计和测试创造了一个强大的开发环境。这些设置可以存储在器件的内部 EEPROM 或文件中。稍后可以使用此文件来订购预编程器件或在生产环境中对器件进行编程。软件显示 ADM1266 的所有配置设置以及实时测量结果。利用遥测技术可以轻松访问和解码 ADM1266 创建的故障日志。该板交付时已经用适合 ADM1266-EVALZ 上使用的十六个电源的 EEPROM 值进行预编程。

可以将多个 ADM1266-EVALZ 板级联在一起以构成高通道计数的电源(请参见“多板阵列”)。此级联配置演示了 ADM1266 支持定序和在多个 IC 之间共享故障信息的功能。用户最多可以配置十六个 ADM1266-EVALZ 板,从而最多控制 256 个单独的电源轨。通过可编程 I2C 基址,可以支持更大的 ADM1266 阵列。ADM1266-EVALZ 演示板可由外部电源供电,例如 +12VDC 电源。通过 EVAL-ADP-I2C-USB 实现与软件之间的通信。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。