概览

优势和特点

  • AD5693R的全功能评估板
  • 板载基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的SDP
  • 用于控制DAC的PC软件
  • 用于电压回读的板载ADC

产品详情

EVAL-AD5693RSDZ设计可帮助客户快速进行AD5693R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5693R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。AD5693R集成了一个2.5 V板载基准电压源,用以提供2.5 V或5 V的输出电压范围。


EVAL-AD5693RSDZ评估板通过SDP板与USB端口连接。分析控制评估(ACE)软件可从EVAL-AD5693RSDZ产品页面下载,该软件与评估板配合使用,便于用户编程AD5693R。EVAL-AD5693RSDZ评估板需要购买EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B)板或EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)板。


有关完整详情,请参阅AD5693R数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南(UG-675)与数据手册。

软件

ACE Software

EXE
47.8 MB
ACE Installer Software 1.10.2671.1118 [Jul 30 18]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。