概览

优势和特点

  • USB供电型学习工具
  • 在同一引脚上同时测量源电流(- 200至+200mA)和电压(0至5V)
  • 示波器(100 kSPS)、函数发生器(100 kSPS)
  • PixelPulse 2(开源)支持Windows、Linux、OS X
  • 16位(0.05%)基本测量精度,具有4位分辨率
  • 源电流和吸电流(2象限)操作
  • C、C++和Python绑定
  • MATLAB数据采集工具箱支持
  • 开源硬件
  • ADALP2000模拟部件套件提供多种模拟元件,支持无焊试验板

产品详情

中国(含港澳台地区)教育客户如需了解更多该模块教育支持方案,或批量购买方案,请点击此处

ADALM1000高级学习模块是一款简单易用的工具,用于自已或讲师主导学习中介绍电气工程的基础知识。 ADALM1000模块让学生更好地了解自己身边的真实模拟世界,适用于各级具有不同背景的所有学生。 利用ADALM1000进行早期实践学习有助于学生打下扎实的科学、技术,或工程基础。


ADALM1000模块工具向用户展示了电流、电压、阻抗(电阻、电感和电容)之间的关系。 ADALM1000提供个人便携式实验室,配合笔记本电脑或平板电脑使用,可增强课堂学习效果。 Pixelpulse 2提供一种创新的图形用户界面(GUI),用于最大程度地缩短学习时间,让学生更快地学习、更有效地工作并探索更多的知识。

ADALM1000是一款适合所有人的通用型工具。

优势

  • 集合了分析仪、发生器、波形记录仪和电流/电压系统功能的经济型仪器仪表。
  • 能够对工程环境中所用的真实电路和概念进行分析。
  • 面向教师和学生免费提供在线实验室和课程,有利于掌握不易理解的工程原理。
  • 结构化的动手操作活动能够激励和加快学习,调动对基本工程原理的兴趣。
  • 有助于培养职业发展所需的批判性思维。

Markets & Technology

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。