设计工具与计算器

ADI的设计工具使用方便,通过针对精度优化的仿真简化您的设计和产品选型过程。 ADI公司的电路设计工具通过网络免费提供或下载。

  • 减少您的测试时间,更快地获得成品
  • 克服工程挑战,简化计算
  • 使用业界领先产品打造最佳设计
  • 对结果和解决方案充满信心

SPICE

LTspice® is a high performance SPICE III simulator, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for easing the simulation of switching regulators. Included in the download of LTspice are Macro Models for 80% of Analog Devices switching regulators, over 200 op amp models, as well as resistors, transistors and MOSFET models.

放大器与线性工具

下载ADI DiffAmpCalc™工具设计差分放大器电路,将设计时间从几小时缩短到几分钟! 该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。


查看视频

ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。 SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路。 它能完全兼容Pspice,用于工业标准SPICE模型中。

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。 设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。 快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的最佳滤波器设计。

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。 从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。 快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。 修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

仪表放大器数据手册通常显示输出摆幅与输入共模电压图(或几种变化形式),也称为钻石图,全面显示所有外部和内部裕量限值。 根据充足的基本电路信息,可对钻石图的各种电源电压、增益和基准引脚电压进行调整。

时钟与定时工具

TimerBlox® parts are small, accurate and simple timing devices, designed for 5 basic operations: Voltage-Controlled Oscillation (VCO), Low Frequency Clocking, Pulse-Width Modulation (PWM), One-Shot Generation and Signal Delay.

To speed and simplify your design process, TimerBlox Designer is an Excel based selection and synthesis tool that allows you to choose and configure the TimerBlox part best suited for your application.

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。 它是一款非常成功的ADI时钟产品相位噪声和抖动预测工具。

Use ADIsimDDS to select and evaluate the performance of a direct digital synthesis device, including the impact of an external reconstruction filter. View the frequency location and magnitude of resulting harmonic images, and determine the filter requirements needed to achieve target performance of resulting output signal.

数据转换器工具

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。 VisualAnalog允许设计工程师定制输入信号和数据分析方法。

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。


查看视频


电源管理工具

The LTpowerCAD® design tool is a complete power supply design tool program that can significantly ease the tasks of power supply design with µModule regulators and many other products, mostly monolithic buck step-down regulators. Unlike conventional simulation tools, this LTpowerCAD tool guides users throughout the whole supply design process: it searches suitable parts according to user’s supply specifications; then it guides the user to select and optimize circuit component values with suggestions and warnings. The tool shows real-time results of feedback loop bode plot, as well as the power stage performance. The design can be exported to LTspice simulation circuit for users to further verify their designs. The tool also provides PCB layout examples.
LTpowerPlay® is a powerful development environment supporting the Power System Management (PSM) products of Analog Devices, including PMBus Power System Managers and DC/DC Power Converters with PSM. The software supports a variety of different tasks, including an offline mode (with no hardware present) in order to build a multi-chip configuration file that can be saved and reloaded at a later time.

ADIsimPower选择器根据您的特定应用要求,比较超过300个电源管理器件和超过10种不同拓扑架构的解决方案。 每个解决方案都考虑了IC、外部器件和工作条件,以匹配期望性能。


查看视频

RF与频率合成工具

ADIsimPLL设计工具是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具, 它可以模拟所有可能影响PLL性能的重要非线性效应,包括相位噪声、小数N分频杂散和反冲防回差脉冲等。

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。 它能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗。 级数最多可以达到20级。各级可以临时轻松插入、删除或静音。