探索收发器

RadioVerse SDR集成式收发器

ADI的集成式宽带RF收发器产品系列提供高度集成的载波级无线电片上系统(SoC)解决方案,支持通信、航空航天和防务以及高速仪器仪表应用。除具有小尺寸、低重量、低功耗(SWaP)特性外,这些器件还提供丰富的功能,可用作多种设计和版本的通用设计平台。

ADRV9008/9 系列

ADRV9009是一款高集成度射频(RF)捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。它提供市场上最宽带宽、最高性能单芯片TDD解决方案。它可用于各种通信、航空航天和防务以及电子测试和测量(ETM)应用。

应用: 2G/3G/4G/5G宏BTS、大规模MIMO、相控阵雷达


探索 ADRV9008/9

AD936X 系列宽带收发器

AD9361

AD9361

AD9361 SDR 收发器采用高度集成的 10mmx10mm 封装,专门用于各种低功耗无线应用场合。此双通道无线电 SoC 覆盖 70 MHz 至 6 GHz 频率范围,其调谐通道带宽高达 56 MHz。

应用:3G/4G picocell、SDR、点对点、satcom、IoT 聚合器

探索 AD9361


AD9363

AD9363

AD9363 SDR 收发器的引脚与 AD9361 兼容。此双通道 SoC 覆盖 325 MHz 至 3.8 GHz 频率范围,其调谐通道带宽高达 20 MHz。

应用:3G/4G femtocell、DAS、UAV、无线监控

探索 AD9363

AD9364

AD9364

AD9364 SDR 收发器的引脚与 AD9361 兼容。此单通道无线电 SoC 覆盖 70 MHz 至 6 GHz 频率范围,其调谐通道带宽高达 56 MHz。

应用:3G/4G picocell、SDR

探索 AD9364

AD937X 系列宽带收发器

AD9371
AD9371

AD9371 SDR 收发器是一款双通道集成宽带 RF 收发器,适用于需要在宽带频率范围内提供高性能无线电同时保持低功耗等级的应用场合。它采用高度集成的 12mm x 12mm SoC,可取代多达 20 个高性能分立元件。

应用:3G/4G 宏 BTS、3G/4G 大规模 MIMO、SDR

探索 AD9371







AD9375
带有数字预失真 (DPD) 功能的 AD9375

AD9375 是全球首款带有集成 DPD 功能的宽带 RF 收发器,其引脚与 AD9371 兼容。集成 DPD 功能的 AD9375 耗电量不到基于 FPGA 的解决方案的十分之一,减少了一半的 JESD 数据接口线路,并降低了系统复杂性和成本。

应用:3G/4G 小蜂窝 BTS、3G/4G 大规模 MIMO

查看 DPD 解决方案

HR Grey


集成式宽带RF收发器产品系列

产品型号 RF调谐范围 带宽 通道 接口 功耗
AD9361  70MHz – 6GHz 56MHz Rx和Tx 2Rx、2Tx JESD207 CMOS/LVDS <1.5W
AD9364 70MHz – 6GHz 56MHz Rx和Tx 1Rx、1Tx JESD207 CMOS/LVDS <1.5W
AD9371 300MHz – 6GHz 100 MHz Rx和250MHz Tx 2Rx、2Tx、2ORx、3SnRx 6Gbps JESD204B <5W

* 典型性能(2.6GHz)
** AD9371级联分析,外部LNA NF = 1.1dB,增益 = 19.5dB,IIP3 = 33dB(HMC8175A宽带LNA)。典型性能(2.6GHz)
** AD9361假设采用内部LNA(取2.6GHz时的性能典型值)。