推出革命性的0Hz(DC)至GHz开关解决方案。ADI公司的RF-MEMS开关解决方案包含两个芯片,用以最大程度提升客户体验:0Hz(DC)至GHz高性能、高可靠性MEMS开关,以及低电压、低电流电源驱动器IC。驱动器IC对功耗的要求非常低,可与标准CMOS逻辑驱动电压兼容。组合封装解决方案使得开关极易于使用,且可采用紧凑型(5x4mm) LFCSP封装。

MEMS开关技术产品

按住Shift键进行二次排序
SortOrder
Part#
Device Config
Switch Ron (typ)
Freq Response (min)
Freq Response (max)
Insertion Loss (typ)
Input Power (max)
Specified at Freq
1 ADGM1304 (4:1) x 1 1.6Ohms 0Hz 14GHz 0.26dB 36dBm 2.5GHz
2 ADGM1004 (4:1) x 1 1.8Ohms 0Hz 13GHz 0.45dB 32dBm 2.5GHz

提供一种可替代传统继电器方法的出色方案。

  • 实现更小、更灵活和更可靠的测试与测量设备–大幅减小尺寸和元件数量,并显著降低成本
  • 用作多平台、多标准测试系统中的关键元件,缩短测试时间和上市时间
  • 利用集成式电荷泵和适合扇出应用的多路复用器配置,实现平台简化
  • 在整个频段范围内具有最低、最平坦的插入损耗–最大化平台的灵敏度,同时提高测试精度。
  • 种类广泛的测试挑战都来自单个平台,可提供最高性能的测量–使测试更为经济高效
ADGM1304

 

评估板

参考设计

 

保持联系

Tile_EngineerZone

这是一个讨论、常见问题解答和信息论坛。

我们的专家正在讲解: 常见问题解答
最新的MEMS开关技术: 阅读博客

 

Tile_Sales

联系当地的ADI销售团队

我们的销售团队随时为您提供解决方案支持。

 

Tile_Newsletter

率先知晓 :
订阅电子快讯

订阅我们的仪器仪表在线快讯或者RF和微波源,了解采用了MEMS开关技术的最新产品。