物联网要依赖于事物自身的智能

随着连接和云计算技术的进步,我们认识到在传感无处不在的世界中所收集的海量数据的更大价值。但是,我们也很快认识到,未来的物联网需要更加全面的系统级方法,才能从数据中获取洞察力。在网络边缘收集原始低质量数据,仅仅依赖云进行分析,这种做法远非最佳选择——它会对精确度、可靠性、速度和安全性产生极大影响。

ADI公司通过优化事物内部的数据质量和分析功能,为网络边缘带来智能,确保只有最相关、最精确、最安全的信息才会发送到云。为此,我们采用了系统级方法,在整个系统中利用硬件和软件,确保在最佳点开发适当级别的洞察力。从人体生物特征识别到机器振动曲线,我们的技术能够看到、听到、感觉到以前无法测量的东西,我们的客户能够实现新的可能性,获得更可靠的结果,同时降低开发和拥有成本。

下载我们的手册:面向物联网的技术和应用

什么是物联网

ADI公司通过优化“事物”内部的数据质量和分析功能,为物联网边缘带来智能,确保只有最相关、最精确、最安全的信息才会发送到云。

技术

您不会在薄弱的地基上建造房屋,为什么要这样构建物联网解决方案呢?我们技术的传感、测量、解读和连接方式能够增强网络边缘的完整性和智能,从而提升物联网解决方案的整体可靠性、影响和效率。

IoT Solution

切实可行的解决方案,真正的进步

New! Smart Mesh® wireless sensor networks

X+

SmartMesh® wireless sensor networking products are chips and pre-certified PCB modules complete with mesh networking software, enabling sensors to communicate in tough Industrial Internet of Things (IoT) environments.


Smartmesh IP solution is highly scalable and well-suited for a wide range of applications. It delivers high reliability and low power consumption even in harsh, dynamically changing RF environments.


SmartMesh WirelessHART offers the lowest power consumption in its class and is the most widely used WirelessHART (IEC62591) standard compliant product available.

SmartMesh-IP-StarterKit

SmartMesh IP Starter Kit
The SmartMesh IP Starter Kit provides all the tools necessary for evaluating the network performance of SmartMesh IP, such as high reliability, bandwidth flexibility, and ease of installation. Provides the components needed for device integration and application development including:

• One  USB Network Manager (DC2274A-A)
• One USB Access Point Mote (DC2274A-B)
• Five Evaluation / Development Motes (DC9018B-B)
• One Eterna Interface Card (DC9006A)
• One Eterna QuikEval Adapter (DC9005B)
• Additional CR2032 batteries
• Cables


传感

X+

传感是物联网的数据源。我们的高性能传感产品系列集精确性、高能效和稳定性于一身,确保自始至终提供最高完整性。

MEMS惯性
光学
• 生物电位
• 阻抗
温度
sense

产品特色:ADXL362

• 超低功耗的3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。

测量

X+

在将最灵敏信号转换为有用数据、解决客户面临的最具挑战性的测量难题方面,我们强大的信号调理技术起着至关重要的作用。

• 集成式AFE
• 转换器
放大器
• 参考文献
开关/多路复用器
电源管理

产品特色:AD8233心电图(ECG)集成式AFE

心电图(ECG)集成式AFE
• 微安级别的电源要求可以延长电池寿命,实现持续监控。
• 微安级别的电源要求可以延长电池寿命,实现持续监控。
• 片内集成包括多个滤波和放大器,实现易用性。

解读

X+

作为互连解决方案的大脑,我们的处理器将硬件和高级算法组合在一起,为物联网解决方案提供智能、功能性和本地化的决策。

超低功耗的微控制器和处理器
• 集成的精密微控制器和处理器
Blackfin®低功耗DSP

产品特色:ADuCM3027/ADuCM3029

• 超低功耗的ARM® Cortex®-M3 MCU,配备集成电源管理,提供256 kB的嵌入式闪存。
• 高性能ULPBench™通过认证,获得245.5的评分(嵌入式微处理器基准联盟)
• 结合硬件和软件保护机制,实现更快速加密,同时提供读取保护

连接

X+

我们的物联网无线电产品确保电源效率、可靠性和灵活性,满足一系列无线协议和范围要求。在信息及时性和可靠性至关重要的应用中,它们可以提供稳定的网络。

• 长距离无线电收发器
• 高数据速率无线电收发器
• 集成式无线电/微型器件

产品特色:ADF7030-1

• 次GHz集成式无线电收发器。支持次GHz ISM频段范围内的窄带和宽带工作频率,工作功耗低,数据速率为0.1 kbps至300 kbps,使用2GFSK调制。低功耗工作可降低电池成本,延长产品使用寿命。
• 结合硬件和软件保护机制,实现更快速加密,同时提供读取保护。

物联网中的电源管理

X+

很多物联网应用需要无线、远程或移动解决方案,因此电源管理可能是系统设计中的主要挑战。电池寿命对拥有成本影响很大,有时甚至会妨碍可行性。ADI公司采用系统级方法来进行电源管理。这意味着什么?

• 能量采集技术可从环境中获取能源
• 超低功耗产品基准评分通常为同类最佳
• 元件级上内置系统级电源管理功能
• 低功耗系统领域中无与伦比的设计专业技术

特色产品: ADP5091

• ADP5091能量采集PMU
• 利用最大功率点跟踪(MPPT)和充电管理实现超ULP升压
• 支持PV采集器或TEG采集器
• 利用SIDO调节输出实现快速冷启动

 

我们关注的应用领域

Health

医疗保健

ADI公司的医疗保健技术正在帮助创造远程临床监护、诊断和消费电子类医疗保健与健身跟踪的未来。我们的光学和运动检测、阻抗、生物电位和信号调理技术造就了当今世界在无线、可穿戴生命体征监护(VSM)的进步。

Factory

工厂

ADI公司的技术可实现工厂和过程自动化应用的精密检测、监测、控制、分析和高效通信,确保操作的安全、高效和高产。我们的解决方案帮助设计人员构建工业4.0系统,满足最终用户对更快速响应、更灵活、更精细化制造的要求。

City & Building

城市和楼宇

ADI公司提供高级组件和系统级解决方案,可用于智能楼宇和城市应用,具有智能检测、高能效和高鲁棒性。借助我们的高级成像和检测平台、连接产品系列以及直供和合作推出的软件解决方案,我们的客户能够充分利用实时监控的优势——无论在现场还是远程。

Agriculture

农业

ADI公司提供可靠且鲁棒的检测系统与技术,可用于智能互联农场。通过精确的地理位置检测、智能数据采集和传感器融合技术,ADI公司实现了实时自主决策、更高的资源效率、更简便的互联农场生态系统连接,并支持完全自主设计策略的趋势。

Infrastructure

基础设施

ADI高度集成的智能传感器可让我们的智能基础设施客户在系统边缘进行关键资产监控——无论工厂环境、远程现场位置还是运输途中。针对这些应用优化的解决方案具有高性能、低功耗特性,可提供品质优异的数据。无线连接简化了网络部署,实现了快速实施和安全数据管理。

近期会议