介绍首款全新系列 RF 转换器,该产品专为 4G/5G 多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防御电子产品等 GHz 带宽应用场合而设计。这些 ADC 和 DAC 基于 28 nm CMOS 技术,可提供一流的带宽、功耗和动态范围,以覆盖最多的信号频带。

高速转换器芯片设计

AD9172 是一款支持 12 GSPS 的 DAC 示例速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。它具备 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片內 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频无线应用场合。

AD9208 是一款 14 位双通道 3.0 GSPS 模数转换器 (ADC)。它具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行采样的通信应用场合。

AD9694 是一款 14 位四通道 500 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该器件经过专门设计,适合对高达 1.4 GHz 带宽的模拟信号进行采样。AD9694 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。

 

高速转换器产品

ADC Products

按住Shift键进行二次排序
SortOrder
Part#
ADC Channels
SFDR (typ)
ADC SNR in dBFS (typ)
FPBW (typ)
Power Dissipation (typ)
Output Data Format
1 AD9208 2 71dBc 60.2dBFS 9GHz 3.3W JESD204B
2 AD9694 4 - 67.1dBFS 1.4GHz 1.66W JESD204B

DAC Products

按住Shift键进行二次排序
SortOrder
Part#
# of Channels
SFDR (typ)
DAC Update Rate
Resolution
Noise Spectral Density (t
1 AD9172 2 72dB 12GSPS 16bits 165dBm/Hz
2 AD9162 1 70dB 12GSPS 16bits 164dBm/Hz