系统级架构

我们开发了以下四种基本类型以整合各种可能的电机控制架构。

单击下面任一区域查看我们的技术、系统开发板和ADI参考设计如何简化您的设计过程。

CN_system_power_40x630
Quadrant_1_cn.png
1 区
配置说明 典型应用 推荐的技术产品 子系统和系统平台解决方案 参考设计
  • 以直流电轨为基准的控制器
  • 低边分流检测(<25A)
  • 低速通信协议 – 易于隔离
  • 逆变器
quad2
2 区
配置说明 典型应用 推荐的技术产品 子系统和系统平台解决方案 参考设计
  • 以直流电轨为基准的控制器
  • 基于传感器/变压器的相位电流检测(>25A) 
  • 低速通信协议 – 易于隔离
  • 简单功能 伺服 和 驱动
CN_Center_Line_720x30
quad3
3 区
配置说明 典型应用 推荐的技术产品 子系统和系统平台解决方案 参考设计
  • 以接地为基准的控制器和通信
  • 隔离式控制和反馈,性能更佳
  • 基于传感器/变压器的相位电流检测(>25A)
  • 高速通信协议
  • 高级功能 伺服 和 驱动
quad4
4 区
配置说明 典型应用 推荐的技术产品 子系统和系统平台解决方案 参考设计
  • 以接地为基准的控制器和通信
  • 隔离式控制和反馈,性能更佳
  • 分流式相位电流检测(<25A) 
  • 高速通信协议
  • 高级功能伺服 和 驱动
  • 高端驱动
  • 多轴伺服 设计
CN_system_performance_720x40

技术

系统和子系统的平台

查看我们的电机控制解决方案立即查看

基于模型的设计 – 简化设计

任何电机控制系统的系统设计价值

基于模型的设计旨在帮助简化使用传统非自动化方法进行控制系统设计时所遭遇的固有困难与复杂性。 基于模型的设计为设计人员提供可视化设计环境,让开发人员为整个系统使用单一模型,实现数据分析、模型可视化、测试、验证和最终的产品部署。 一旦模型完成构建和测试,便会自动生成精确的实时软件,相比传统的手动编码能节省时间并降低总开发成本。 可自动生成代码的基于模型的设计还可用于快速原型制作,进一步缩短设计周期。 基于模型的设计本身提供软件再利用结构,允许将已完成的设计根据所需应用有效地调高或调低复杂性,从而以更简单、更具性价比的方式可靠地完成升级。

基于模型的设计通过减少设计时间,并提供性能、系统功能性以及特性和调度等方面更精确且更接近预设计期望的最终设计,从而节省宝贵的设计资源。


优势

  • 更快的设计调整,获得所需性能、功能和能力。
  • 设计周期具有更高的可预测性,产品发货速度更快
  • 减少设计、开发和部署

阅读全文 >


 

参考电路

(18)

X +

CN0276

CN0301

CN0341

CN0303

CN0185

CN0323

CN0240

CN0218

CN0256

CN0313

CN0368

CN0373

CN0196

CN0116