高级驾驶员辅助系统(ADAS)

ADI公司是下一代ADAS和自主驾驶应用的主要汽车系统技术合作伙伴。ADI在开发汽车安全气囊、稳定性和防侧翻系统的创新解决方案方面,积累了长达20多年的丰富经验,当今1/4的汽车安全气囊系统中配有ADI传感器。同样,ADI公司拥有15年的24GHz和77GHz汽车雷达技术经验,使其在最新研发中将ADI技术集成到高水平的的汽车雷达模块中。ADI还在扩展其MEMS技术,以便专注于适合自驾车辆的高性能惯性测量单元(IMU)。ADI公司在激光雷达方面投入大量的研发资金以完成Drive360™自主驾驶解决方案产品组合。Drive360™技术产品系列利用ADI在高性能MEMS、RF/毫米波和光电/光纤技术方面的核心竞争力,使ADI能够为汽车行业提供整体解决方案并作为专门的合作伙伴,从而满足高度自动化和自主驾驶技术要求。

Drive360自动驾驶解决方案简介

ADI公司的Chris Jacobs介绍我们的Drive360自动驾驶解决方案。Drive360是一个支持自动驾驶解决方案的产品组合。

高级驾驶员辅助系统(ADAS)

X +

技术资源