供应链管理

从第一件产品到第10亿件产品,我们提供专有IC技术并且几乎没有第二供应商(如果有也是极少数),这凸显了公司对缩短交付时间、出色完成按时交付,以及生产出品质最佳、最可靠产品的重视。
economic_small_cn
 
为应用选择正确的晶圆工艺取决于多种因素。ADI的生产基础设施充分利用了内部和外部晶圆厂的优势,最大限度地满足需求——通过现成的300mm生产工艺满足极大批量应用的需求,通过我们的专有晶圆工艺技术满足需要出色抗干扰能力的高精密应用需求。

我们的生产基础设施灵活机动,即可为寿命最长的应用提供服务,也可为最快速扩产应用提供服务。长期以来,ADI专注、投入地生产IC产品,这是我们经营策略的基础。每年,我们约50%的销售额都来自10年前或更久之前推出的产品。这种情况已持续了数十年,越来越多的客户会要求避免产品停产,我们正进行投资以确保未来我们这一特点可以长期保持。

产品生命周期信息