新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司发布业内最先进的生物和化学检测接口IC

2018-06-28 - 中国,北京
  • ADuCM355_cnAnalog Devices, Inc. 近日宣布推出一款可实现新一代智能电子化学传感器的新型传感器接口IC。ADuCM355精密模拟微控制器带有生物传感器和化学传感器接口,是目前能够在单个芯片上同时实现恒电位仪和电化学阻抗频谱分析仪(EIS)功能的唯一解决方案,是工业气体检测、仪器仪表、生命体征监测和疾病管理等应用的理想解决方案。该器件集成了行业最先进的传感器诊断技术,具有卓越的低噪声和低功耗性能,并且尺寸最小。传统的分立式解决方案往往具有一些局限性,并且需要多个IC才能实现类似性能,相比之下,ADI的新型微控制器平台能够提供更高的可靠性和极大灵活性,并且可以显著节约成本。



    "ADI公司新型的ADuCM355独特地结合了实现新一代便携式气体检测器所需的高性能、超低功耗、小尺寸和先进的特性组合。" Honeywell工业安全便携气体检测部的全球营销经理Jacob Spector表示,"令人振奋的是,现在我们能够利用这个平台解决方案来设置可靠气体检测的新标准,同时为客户节约购置成本。"


    PalmSens的首席技术官Niels van Velzen表示:"PalmSens致力于为客户打造更简单、更易携带和使用的电子化学产品。我们的新产品EmStatPico是全球最小的通用电子化学接口模块,以ADI公司的ADuCM355为核心。EmStatPico是一套完整的硬件和软件设计平台,可实现分钟级测量,非常适合便携式、可穿戴式和空间受限的传感器应用的开发。"


    ADuCM355产品聚焦


    ADuCM355是一款基于ARM Cortex™ M3处理器的超低功耗精密模拟微控制器,特别为控制和测量化学和生物传感器而设计。它是目前可支持双恒电位仪和三个以上传感器电极的唯一解决方案。其它特性包括:


    • 电压、电流和阻抗测量
    • 双超低功耗低噪声恒电位仪:8.5uA,1.6uV RMS
    • 灵活的16位400ksps测量通道
    • 先进的传感器诊断技术
    • 集成式模拟硬件加速器
    • 26 MHz内核,128kB闪存,64kB SRAM

    报价与供货

    产品 样片供货 产品供货 起始单价(千片订量) 封装
    ADuCM355 现已供货 7月 $5.90 6 mm × 5 mm,72引脚LGA封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络