新闻

联络 Joy Zhao

Analog Devices 用于低电压光学系统的纤巧 µModule 升压型稳压器

2018-04-10 - 中国,北京
  • LTM4661_cnAnalog Devices, Inc.宣布推出 Power by Linear™ LTM4661,该器件是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。LTM4661 内置了一个开关 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持组件。LTM4661 在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内工作,而且在启动之后可在低至 0.7V 的电压条件下继续运行。输出电压可利用单个电阻器设定在 2.5V 至 15V 的范围内。该器件采用小巧扁薄的封装并具有宽输入和输出电压范围,因而成为众多应用的理想选择,包括光学模块、电池供电型设备、基于电池的备份系统、用于功率放大器或激光二极管的偏置电压以及小型 DC 电机。



    LTM4661 能够在 3.3VIN 至 5VOUT 转换情况下连续地提供 4A 电流,以及在 3.3VIN 至 12VOUT 情况下连续地提供 0.7A。LTM4661 采用同步整流,可提供高达 92% 的转换效率 (3.3VIN 至 5VOUT)。开关频率为 1MHz,而且也可同步至一个频率范围为 500kHz 至 1.5MHz 的外部时钟。LTM4661 的 1MHz 开关频率和两相单输出架构可针对电压和负载变化实现快速瞬态响应,并显著地降低输出纹波电压。LTM4661 具有三种操作模式:突发模式 (Burst Mode®)、强制连续模式和外部同步模式。突发模式操作中的静态电流仅为 25µA,因而可延长电池运行时间。对于要求工作噪声尽可能低的应用,强制连续模式或外部同步模式可最大限度抑制可能的开关噪声干扰。


    LTM4661 拥有停机期间的输出断接和启动时的浪涌电流限制功能。故障保护功能包括短路、过压和过热保护。


    LTM4661 在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog/LTM4661


    特性概要:LTM4661


    • 占板面积 <1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB) 的完整解决方案
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,在启动之后低至 0.7V
    • 输出电压范围:2.5V 至 15V
    • 高达 4A DC 输出电流
    • 在整个负载、电压和温度范围内具有 ±3% 的最大总 DC 输出电压调节误差
    • 停机期间输出断接
    • 浪涌电流限制
    • 外部频率同步
    • 可选的突发模式操作
    • 输出过压和过热保护
    • 超薄型 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装

    价格与供货

    产品 按生产量供货 千片批量的起始价 封装
    LTM4661 已开始 每片 6.98 美元 6.25 x 6.25 x 2.42mm BGA 封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络