新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司MEMS加速度计为条件监测应用提供极具吸引力的噪声性能

2017-04-25 - 中国,北京
  • adxl1001-adxl1002-cmyk-300x300-Prin_cnAnalog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理技术解决方案供应商,最近推出两款专门针对工业条件监测应用而设计的高频率、低噪声MEMS加速度计ADXL1001和ADXL1002。利用这些MEMS加速度计可实现高分辨率振动测量,为早期发现轴承故障和机器故障的其他常见原因提供必要的信息。过去,可用高频MEMS加速度计的噪声性能不及传统技术,阻碍了其应用,使得MEMS的可靠性、高质量和可重复性得不到发挥。如今,ADXL1001和ADXL1002在高频率范围的噪声性能与现有压电传感器技术不相上下,故ADI MEMS加速度计是新型条件监测产品的极具吸引力的选择。ADXL1001和ADXL1002是ADI公司高性能精密检测技术的最新典范,可为智能工厂物联网应用提供高质量、高精度数据,支持在网络边缘开展智能检测。



    关于ADXL1001和ADXL1002

    ADXL1001和ADXL1002 MEMS加速度计在宽带宽和大量程的基础上实现了非常低的噪声密度。这些加速度计有两个型号,满量程范围分别为±100g (ADXL1001)和±50g (ADXL1002)。ADXL1002的典型噪声密度为25 μg/√Hz,灵敏度为40mV/g;ADXL1001的典型噪声密度为30 μg/√Hz,灵敏度为20mV/g。这两款加速度计均采用3.0V至5.25V单电源供电,并提供完整自检和超范围指示等实用特性。ADXL1001和ADXL1002的额定工作温度范围为-40°C至+125°C。


    产品报价和供货信息 产品报价和供货信息
    产品 输出接口 满量程范围 产品供货 起始单价(千片订量) 封装
    ADXL1001 模拟 ±100 g 现已供货 29.61美元/片 32引脚5x5 mm LFCSP
    ADXL1002 模拟 ±50 g 现已供货 29.61美元/片 32引脚5x5 mm LFCSP
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络