新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司的工业惯性测量单元提高自主式机器的导航性能和可靠性

2017-11-09 - 中国,北京
  • ADIS16470_cnAnalog Devices, Inc. (ADI) 今日发布五款高性能惯性测量单元(IMU),满足多个新兴市场工业应用中导航和安全相关需求,同时降低系统复杂度和成本。ADIS16470、ADIS16475和ADIS16477 IMU采用标准表贴组件,在最小尺寸内提供卓越的性能改善。这三款不同型号产品经过优化,可提供一系列的性能和成本优势,满足应用的适用性需求。ADIS16465和ADIS16467 IMU具备相似的性能优势,但外壳更坚固。这些产品的进步共同为无人飞行器(UAV)应用带来了前所未有的性价比,此前设计人员只能选用消费级传感器,解决方案面临价格高昂、高风险和低于标准性能的难题,而且很难达到可靠性目标。新型IMU为智能农业等领域的自主式机器应用带来同样的优势,之前这类坚固耐用的设备需求迫使设计人员在最高级高成本传感器和性能受限的商用传感器之间做出选择。



    这五款IMU均通过三轴MEMS加速度计和陀螺仪提供6自由度(DoF)检测,并注重工业"运动物联网"的需求及其对精准地理定位的需求。这些IMU的性能令系统能精确地表征运动,不受湍流、振动、风、温度和其他环境干扰,从而实现更精准的导航和引导和/或仪器稳定度。

    借助30年惯性传感器设计经验,ADI公司打造了无与伦比的可靠高性能和尺寸/成本效益组合。凭借行业领先的性能,系统设计人员现在能够更多地依靠这些高规格传感器,而不再像以前需要通过增加测试、元件、校准或软件辅助来获得性能提升。ADIS1646x和ADIS1647x IMU通过专门的设计抑制其它重要误差源,如"g"影响、跨轴灵敏度以及与温度和机械应力相关的漂移。


    主要产品规格
    产品 自由度 陀螺仪范围o/sec 陀螺仪噪声°/sec/√Hz rms 陀螺仪运动中稳定度o/hr 加速度计范围g 加速度计噪声μg/√Hz rms 加速度计运动中稳定度μg 工作温度范围oC
    ADIS16470 6 2000 0.008 8 40 100 13 -25 至 85
    ADIS16475/65 6 125/500/2000 0.003 2 8 23 3.6 -40 至 105
    ADIS16477/67 6 125/500/2000 0.003 2 40 100 13 -40 至 105

    报价与供货
    产品 产品供货 起始单价(千片订量) 封装
    ADIS16470 现已供货 149美元 11x15x11 BGA
    ADIS16475/7 现已供货 365美元 11x15x11 BGA
    ADIS16465/7 2017年11月底 385美元 22x22x9模块

    新型IMU系列由EVAL-ADIS2Z支持,这是一款基于PC的评估工具,可实现基本演示、个别寄存器访问和高速数据采集功能,以及简化ADIS16xxx IMU产品与开发平台连接的分线板支持。

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • Coupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络