インテリジェント・バッテリ・システム

アナログ・デバイセズは、自動車用12V鉛蓄電池アプリケーションのバッテリ管理用のあらゆるシステム・ソリューションを提供しています。 これらのデバイスには、バッテリの充電状態と劣化状態をインテリジェント機能によって正確に判定するために必要な機能がすべて組み込まれています。 外付けシステム・コンポーネントを最小限に抑えるため、デバイスは12Vバッテリを直接電源とし、ARM7™マイクロコントローラを内蔵しています。 マイクロコントローラは、取得したバッテリ変数の前処理を行うほか、同じく内蔵されているローカル相互接続ネットワーク(LIN)インターフェースを介してメイン電子制御ユニット(ECU)との通信を管理します。

おすすめ製品

テクニカルリソース